??
CAD-Modellauswahl
PAH22X15-A
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE ZUB-PS - Anschlaghülse
Stückliste
PAH22X15-A
ARTICLE
Anschlaghülse
PAH22X15-A
M1
27.000
M2
8.000
M3
22.000
M4
1.500
GEWICHT
77.0 g
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PAH22X15-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.077 kg
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.