??
Choix du modèle CAO
PAH10X10-A
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE ZUB-PS - Douille de butée
Nomenclature
PAH10X10-A
ARTICLE
Douille de butée
PAH10X10-A
M1
13.000
M2
4.000
M3
10.000
M4
1.000
GEWICHT
14.0 g
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PAH10X10-A
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Physical Properties:
Mass: 0.014 kg
Accessoires recommandés
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.