??
Choix du modèle CAO
PAH05X05-A
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE ZUB-PS - Douille de butée
Nomenclature
PAH05X05-A
ARTICLE
Douille de butée
PAH05X05-A
M1
7.000
M2
2.000
M3
5.000
M4
0.500
GEWICHT
1.0 g
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PAH05X05-A
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Physical Properties:
Mass: 0.001 kg
Accessoires recommandés
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.