??
CAD-Modellauswahl
PHE33X15NHDK-A
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
Industriestoßdämpfer PowerStop 2.0 - PowerStop 2.0
Stückliste
PHE33X15NHDK-A
INFORMATION
Technische Daten
ARTICLE
Industriestoßdämpfer PowerStop 2.0
PHE33X15NHDK-A
STROKE
Hub
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub
mm
cm
inch
ft
PVM1
Kontermutter im Lieferumfang enthalten
SM1
Stellung Kontermutter 1
mm
Wert eingeben für SM1
Stellung Kontermutter 1
mm
cm
inch
ft
PVM2
Zweite Kontermutter als Zubehör optional zu bestellen
SM2
Abstand zwischen Kontermutter 1 und 2
mm
SERIES
Mini-, Standard-, High-, Adjustable Energy
HIGH ENERGY
THREAD
Gewinde-Nenndurchmesser
M33
PITCH
Gewindesteigung P
1.5
STROKEVARIANT
Normalhub oder Langhub
Normal stroke
VELOCITY
Aufprallgeschwindigkeit
Hart (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 - 5 m/s
PROTECTION
ohne Schutz, Filzring, Abstreifer (NBR), Faltenbalg (TPE)
without protection
HEAD
ohne Kopf kurze Kolbenstange, ohne Kopf lange Kolbenstange, mit Stahlkopf, mit Kunststoffkopf
with plastic head
WEIGHT
Gewicht
g
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PHE33X15NHDK-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.66 kg