??
CAD-Modellauswahl
PHE14X15LWDK-A
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
Industriestoßdämpfer PowerStop 2.0 - PowerStop 2.0
Stückliste
PHE14X15LWDK-A
INFORMATION
Technische Daten
ARTICLE
Industriestoßdämpfer PowerStop 2.0
PHE14X15LWDK-A
STROKE
Hub
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub
mm
cm
inch
ft
PVM1
Kontermutter im Lieferumfang enthalten
SM1
Stellung Kontermutter 1
mm
Wert eingeben für SM1
Stellung Kontermutter 1
mm
cm
inch
ft
PVM2
Zweite Kontermutter als Zubehör optional zu bestellen
SM2
Abstand zwischen Kontermutter 1 und 2
mm
SERIES
Mini-, Standard-, High-, Adjustable Energy
HIGH ENERGY
THREAD
Gewinde-Nenndurchmesser
M14
PITCH
Gewindesteigung P
1.5
STROKEVARIANT
Normalhub oder Langhub
Long stroke
VELOCITY
Aufprallgeschwindigkeit
Supersoft (3 - 5 m/s)
PROTECTION
ohne Schutz, Filzring, Abstreifer (NBR), Faltenbalg (TPE)
without protection
HEAD
ohne Kopf kurze Kolbenstange, ohne Kopf lange Kolbenstange, mit Stahlkopf, mit Kunststoffkopf
with plastic head
WEIGHT
Gewicht
g
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PHE14X15LWDK-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.077 kg
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.