{zimmergroup/daempfungstechnik/basicstop/radial_standard.prj},{NB=TPC-RS84X81H-HUB=0},{ARTICLE=TPC-RS84X81H},{STELLUNG=HUB=0},{MASSBILD=PDF Maßbild},{EPH=290.0},{EPS=8700},{EPHNOT=427.0},{HUBMAX=56},{HRT=55D},{W=102},{WMAX=133},{H=84},{T=81},{M=M8},{MM=8},{E=8},{MASS=319},{HRTGRAD=Hard H},{DAEMPFANTEL=bis zu 60},{SW=6.0},{MOMENT=12.0},{KOPFH=6.0},{KOPFD=15.0},{WAND2X=26.0},{GEWICHT=319.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPC-RS84X81H
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE TPC-RS - Profile damper
BOM
TPC-RS84X81H
ARTICLE
order number
TPC-RS84X81H
STELLUNG
extended / retracted
HUB=0
HUB MAX
HUB=0
HUB MAX
mm
MASSBILD
data sheet
PDF data sheet
EPH
energy absorption per stroke continuous operation
290.0
J
EPS
energy absorption per hour continuous operation
8700
J/h
EPHNOT
energy absorption per stroke emergency stop operation
427.0
J
HUBMAX
stroke max.
56
mm
HRT
shore hardness
55D
W
width extended (HUB=0)
102
mm
WMAX
width retracted (HUB=MAX)
133
mm
H
height extended
84
mm
T
length
81
mm
M
screw thread
M8
E
thread reach
8
mm
MASS
weight with screw
319
g
HRTGRAD
hardness
Hard H
DAEMPFANTEL
damping percentage
up to 60
%
AGEMAX
impact speed
0 .. 10
m/s
SW
screw SW
6.0
mm
MOMENT
screw max.tightening torque
12.0
N/m
BAUWEISE
construction type
Radial
WINKEL
max. impact angle °
15°
LABS
PWIS-free
yes
ROHS
RoHS-compliant
yes
REACH
Reach-compliant
yes
GEWICHT
319.0
g
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPC-RS84X81H
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Physical Properties:
Mass:
0 .. 10
m/s
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D