??
CAD-Modellauswahl
TPC-RS84X81H
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE TPC-RS - Strukturdämpfer
Stückliste
TPC-RS84X81H
ARTICLE
Bestellnummer
TPC-RS84X81H
STELLUNG
ausgefahren / eingefahren
mm
MASSBILD
Datenblatt
PDF Maßbild
EPH
Energieaufnahme pro Hub Dauerbetrieb
290.0 J
EPS
Energieaufnahme pro Stunde Dauerbetrieb
8700 J/h
EPHNOT
Energieaufnahme pro Hub Notstoppbetrieb
427.0 J
HUBMAX
Hub max.
56 mm
HRT
Shore-Härte
55D
W
Breite ausgefahren (HUB=0)
102 mm
WMAX
Breite eingefahren (HUB=MAX)
133 mm
H
Höhe ausgefahren
84 mm
T
Länge
81 mm
M
Gewinde Schraube
M8
E
Einschraublänge max.
8 mm
MASS
Gewicht Dämpfer incl.Schraube
319 g
HRTGRAD
Härtegrad
Hard H
DAEMPFANTEL
Dämpfungsanteil
bis zu 60 %
AGEMAX
Aufprallgeschwindigkeit
0 .. 10 m/s
SW
Schlüsselweite Schraube
6.0 mm
MOMENT
Anzugsmoment Schraube max.
12.0 N/m
BAUWEISE
Bauweise
Radial
WINKEL
Aufprallwinkel max.°
15°
LABS
LABS-frei
Ja
ROHS
RoHS-konform
Ja
REACH
Reach-konform
Ja
GEWICHT
319.0 g
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: TPC-RS84X81H
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0 .. 10 m/s
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D