{zimmergroup/daempfungstechnik/basicstop/radial_standard.prj},{NB=TPC-RS73X67M-HUB=0},{ARTICLE=TPC-RS73X67M},{STELLUNG=HUB=0},{MASSBILD=PDF Maßbild},{EPH=68.0},{EPS=2040},{EPHNOT=92.0},{HUBMAX=50},{HRT=40D},{W=85},{WMAX=111},{H=73},{T=67},{M=M8},{MM=8},{E=8},{MASS=206},{HRTGRAD=Medium M},{DAEMPFANTEL=bis zu 50},{SW=6.0},{MOMENT=12.0},{KOPFH=6.0},{KOPFD=15.0},{WAND2X=21.8},{GEWICHT=206.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPC-RS73X67M
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE TPC-RS - Profile damper
BOM
TPC-RS73X67M
ARTICLE
order number
TPC-RS73X67M
STELLUNG
extended / retracted
HUB=0
HUB MAX
HUB=0
HUB MAX
mm
MASSBILD
data sheet
PDF data sheet
EPH
energy absorption per stroke continuous operation
68.0
J
EPS
energy absorption per hour continuous operation
2040
J/h
EPHNOT
energy absorption per stroke emergency stop operation
92.0
J
HUBMAX
stroke max.
50
mm
HRT
shore hardness
40D
W
width extended (HUB=0)
85
mm
WMAX
width retracted (HUB=MAX)
111
mm
H
height extended
73
mm
T
length
67
mm
M
screw thread
M8
E
thread reach
8
mm
MASS
weight with screw
206
g
HRTGRAD
hardness
Medium M
DAEMPFANTEL
damping percentage
up to 50
%
AGEMAX
impact speed
0 .. 10
m/s
SW
screw SW
6.0
mm
MOMENT
screw max.tightening torque
12.0
N/m
BAUWEISE
construction type
Radial
WINKEL
max. impact angle °
15°
LABS
PWIS-free
yes
ROHS
RoHS-compliant
yes
REACH
Reach-compliant
yes
GEWICHT
206.0
g
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPC-RS73X67M
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Physical Properties:
Mass:
0 .. 10
m/s
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..