{zimmergroup/daempfungstechnik/basicstop/radial_standard.prj},{NB=TPC-RS42X34H-HUB=0},{ARTICLE=TPC-RS42X34H},{STELLUNG=HUB=0},{MASSBILD=PDF Maßbild},{EPH=11.7},{EPS=351},{EPHNOT=20.0},{HUBMAX=32},{HRT=55D},{W=52},{WMAX=68},{H=42},{T=34},{M=M5},{MM=5},{E=5},{MASS=25},{HRTGRAD=Hard H},{DAEMPFANTEL=bis zu 60},{SW=3.0},{MOMENT=3.0},{KOPFH=4.0},{KOPFD=9.0},{WAND2X=8.6},{GEWICHT=25.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPC-RS42X34H
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE TPC-RS - Profile damper
BOM
TPC-RS42X34H
ARTICLE
order number
TPC-RS42X34H
STELLUNG
extended / retracted
HUB=0
HUB MAX
HUB=0
HUB MAX
mm
MASSBILD
data sheet
PDF data sheet
EPH
energy absorption per stroke continuous operation
11.7
J
EPS
energy absorption per hour continuous operation
351
J/h
EPHNOT
energy absorption per stroke emergency stop operation
20.0
J
HUBMAX
stroke max.
32
mm
HRT
shore hardness
55D
W
width extended (HUB=0)
52
mm
WMAX
width retracted (HUB=MAX)
68
mm
H
height extended
42
mm
T
length
34
mm
M
screw thread
M5
E
thread reach
5
mm
MASS
weight with screw
25
g
HRTGRAD
hardness
Hard H
DAEMPFANTEL
damping percentage
up to 60
%
AGEMAX
impact speed
0 .. 10
m/s
SW
screw SW
3.0
mm
MOMENT
screw max.tightening torque
3.0
N/m
BAUWEISE
construction type
Radial
WINKEL
max. impact angle °
15°
LABS
PWIS-free
yes
ROHS
RoHS-compliant
yes
REACH
Reach-compliant
yes
GEWICHT
25.0
g
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPC-RS42X34H
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Physical Properties:
Mass:
0 .. 10
m/s
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..