??
CAD-Modellauswahl
TPC-RS42X34H
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE TPC-RS - Strukturdämpfer
Stückliste
TPC-RS42X34H
ARTICLE
Bestellnummer
TPC-RS42X34H
STELLUNG
ausgefahren / eingefahren
mm
MASSBILD
Datenblatt
PDF Maßbild
EPH
Energieaufnahme pro Hub Dauerbetrieb
11.7 J
EPS
Energieaufnahme pro Stunde Dauerbetrieb
351 J/h
EPHNOT
Energieaufnahme pro Hub Notstoppbetrieb
20.0 J
HUBMAX
Hub max.
32 mm
HRT
Shore-Härte
55D
W
Breite ausgefahren (HUB=0)
52 mm
WMAX
Breite eingefahren (HUB=MAX)
68 mm
H
Höhe ausgefahren
42 mm
T
Länge
34 mm
M
Gewinde Schraube
M5
E
Einschraublänge max.
5 mm
MASS
Gewicht Dämpfer incl.Schraube
25 g
HRTGRAD
Härtegrad
Hard H
DAEMPFANTEL
Dämpfungsanteil
bis zu 60 %
AGEMAX
Aufprallgeschwindigkeit
0 .. 10 m/s
SW
Schlüsselweite Schraube
3.0 mm
MOMENT
Anzugsmoment Schraube max.
3.0 N/m
BAUWEISE
Bauweise
Radial
WINKEL
Aufprallwinkel max.°
15°
LABS
LABS-frei
Ja
ROHS
RoHS-konform
Ja
REACH
Reach-konform
Ja
GEWICHT
25.0 g
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: TPC-RS42X34H
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0 .. 10 m/s