{zimmergroup/daempfungstechnik/basicstop/axial_standard.prj},{NB=TPC-AS92X90M-HUB=0},{ARTICLE=TPC-AS92X90M},{STELLUNG=HUB=0},{MASSBILD=PDF Maßbild},{EPH=580.0},{EPS=17400},{EPHNOT=778.0},{HUBMAX=47},{HRT=40D},{D=90},{DMAX=124},{H=92},{MM=16},{M=M16},{LSCH=37.7},{E=16},{HRTGRAD=Medium M},{DAEMPFANTEL=bis zu 65},{SW=14.0},{MOMENT=100.0},{KOPFH=12.0},{KOPFD=30.0},{MASS=455},{SOCKEL=7.0},{GEWICHT=463.0},{EPST=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPC-AS92X90M
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE TPC-AS - Profile damper
BOM
TPC-AS92X90M
ARTICLE
order number
TPC-AS92X90M
STELLUNG
extended / retracted
HUB=0
HUB=MAX
HUB=0
HUB=MAX
mm
MASSBILD
data sheet
PDF data sheet
EPH
energy absorption per stroke continuous operation
580.0
J
EPS
energy absorption per hour continuous operation
17400
J/h
EPHNOT
energy absorption per stroke emergency stop operation
778.0
J
HUBMAX
stroke max.
47
mm
BAUWEISE
construction type
Axial
HRT
shore hardness
40D
D
diameter extended (HUB=0)
90
mm
DMAX
diameter retracted (HUB=MAX)
124
mm
H
height extended
92
mm
M
screw thread
M16
E
thread reach
16
mm
HRTGRAD
hardness
Medium M
DAEMPFANTEL
damping percentage
up to 65
%
AGEMAX
impact speed
0 .. 10
m/s
T
allowable temperature range
- 50 ... + 90
Grad
SW
screw SW
14.0
mm
MOMENT
screw max.tightening torque
100.0
N/m
MASS
weight with screw
455
g
WINKEL
max. impact angle °
15°
LABSFREI
PWIS-free
yes
ROHS
RoHS-compliant
yes
REACH
Reach-compliant
yes
GEWICHT
463.0
g
EPST
energy absorption per hour continuous operation
J/h
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPC-AS92X90M
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Physical Properties:
Mass:
0 .. 10
m/s
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..