??
CAD-Modellauswahl
TPC-AS41X46H
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE TPC-AS - Strukturdämpfer
Stückliste
TPC-AS41X46H
ARTICLE
Bestellnummer
TPC-AS41X46H
STELLUNG
ausgefahren / eingefahren
mm
MASSBILD
Datenblatt
PDF Maßbild
EPH
Energieaufnahme pro Hub Dauerbetrieb
140.0 J
EPS
Energieaufnahme pro Stunde Dauerbetrieb
4200 J/h
EPHNOT
Energieaufnahme pro Hub Notstoppbetrieb
173.0 J
HUBMAX
Hub max.
19 mm
BAUWEISE
Bauweise
Axial
HRT
Shore-Härte
55D
D
Durchmesser ausgefahren (HUB=0)
46 mm
DMAX
Durchmesser eingefahren (HUB=MAX)
59 mm
H
Höhe ausgefahren
41 mm
M
Gewinde Schraube
M12
E
Einschraublänge max.
12 mm
HRTGRAD
Härtegrad
Hard H
DAEMPFANTEL
Dämpfungsanteil
bis zu 75 %
AGEMAX
Aufprallgeschwindigkeit
0 .. 10 m/s
T
zulässiger Temperaturbereich
- 50 ... + 90 Grad
SW
Schlüsselweite Schraube
10.0 mm
MOMENT
Anzugsmoment Schraube max.
40.0 N/m
MASS
Gewicht Dämpfer incl.Schraube
77 g
WINKEL
Aufprallwinkel max.°
15°
LABSFREI
LABS-frei
Ja
ROHS
RoHS-konform
Ja
REACH
Reach-konform
Ja
GEWICHT
77.0 g
EPST
Energieaufnahme pro Stunde Dauerbetrieb
J/h
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: TPC-AS41X46H
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0 .. 10 m/s