{zimmergroup/daempfungstechnik/basicstop/axial_standard.prj},{NB=TPC-AS38X43H-HUB=0},{ARTICLE=TPC-AS38X43H},{STELLUNG=HUB=0},{MASSBILD=PDF Maßbild},{EPH=112.0},{EPS=3360},{EPHNOT=165.0},{HUBMAX=18},{HRT=55D},{D=43},{DMAX=55},{H=38},{MM=8},{M=M8},{LSCH=19.5},{E=8},{HRTGRAD=Hard H},{DAEMPFANTEL=bis zu 75},{SW=6.0},{MOMENT=12.0},{KOPFH=6.0},{KOPFD=15.0},{MASS=53},{SOCKEL=5.0},{GEWICHT=53.0},{EPST=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPC-AS38X43H
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE TPC-AS - Profile damper
BOM
TPC-AS38X43H
ARTICLE
order number
TPC-AS38X43H
STELLUNG
extended / retracted
HUB=0
HUB=MAX
HUB=0
HUB=MAX
mm
MASSBILD
data sheet
PDF data sheet
EPH
energy absorption per stroke continuous operation
112.0
J
EPS
energy absorption per hour continuous operation
3360
J/h
EPHNOT
energy absorption per stroke emergency stop operation
165.0
J
HUBMAX
stroke max.
18
mm
BAUWEISE
construction type
Axial
HRT
shore hardness
55D
D
diameter extended (HUB=0)
43
mm
DMAX
diameter retracted (HUB=MAX)
55
mm
H
height extended
38
mm
M
screw thread
M8
E
thread reach
8
mm
HRTGRAD
hardness
Hard H
DAEMPFANTEL
damping percentage
up to 75
%
AGEMAX
impact speed
0 .. 10
m/s
T
allowable temperature range
- 50 ... + 90
Grad
SW
screw SW
6.0
mm
MOMENT
screw max.tightening torque
12.0
N/m
MASS
weight with screw
53
g
WINKEL
max. impact angle °
15°
LABSFREI
PWIS-free
yes
ROHS
RoHS-compliant
yes
REACH
Reach-compliant
yes
GEWICHT
53.0
g
EPST
energy absorption per hour continuous operation
J/h
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPC-AS38X43H
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Physical Properties:
Mass:
0 .. 10
m/s
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..