??
CAD-Modellauswahl
TPC-AS18X21H
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE TPC-AS - Strukturdämpfer
Stückliste
TPC-AS18X21H
ARTICLE
Bestellnummer
TPC-AS18X21H
STELLUNG
ausgefahren / eingefahren
mm
MASSBILD
Datenblatt
PDF Maßbild
EPH
Energieaufnahme pro Hub Dauerbetrieb
10.0 J
EPS
Energieaufnahme pro Stunde Dauerbetrieb
300 J/h
EPHNOT
Energieaufnahme pro Hub Notstoppbetrieb
16.0 J
HUBMAX
Hub max.
9 mm
BAUWEISE
Bauweise
Axial
HRT
Shore-Härte
55D
D
Durchmesser ausgefahren (HUB=0)
21 mm
DMAX
Durchmesser eingefahren (HUB=MAX)
26 mm
H
Höhe ausgefahren
18 mm
M
Gewinde Schraube
M5
E
Einschraublänge max.
5 mm
HRTGRAD
Härtegrad
Hard H
DAEMPFANTEL
Dämpfungsanteil
bis zu 75 %
AGEMAX
Aufprallgeschwindigkeit
0 .. 10 m/s
T
zulässiger Temperaturbereich
- 50 ... + 90 Grad
SW
Schlüsselweite Schraube
3.0 mm
MOMENT
Anzugsmoment Schraube max.
3.0 N/m
MASS
Gewicht Dämpfer incl.Schraube
7 g
WINKEL
Aufprallwinkel max.°
15°
LABSFREI
LABS-frei
Ja
ROHS
RoHS-konform
Ja
REACH
Reach-konform
Ja
GEWICHT
6.0 g
EPST
Energieaufnahme pro Stunde Dauerbetrieb
J/h
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: TPC-AS18X21H
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0 .. 10 m/s