{zimmergroup/daempfungstechnik/basicstop/axial_advanced.prj},{NB=TPC-AA98X102H-HUB=0},{ARTICLE=TPC-AA98X102H},{STELLUNG=HUB=0},{MASSBILD=PDF Maßbild},{EPH=1970},{EPS=59100},{EPHNOT=2760},{HUBMAX=63},{HRT=55D},{D=102},{DMAX=140},{STUFEN=1},{H=98},{MM=16},{M=M16},{LSCH=37.7},{E=16},{HRTGRAD=Hard H},{DAEMPFANTEL=bis zu 65},{SW=14.0},{MOMENT=100.0},{KOPFH=12.0},{KOPFD=30.0},{MASS=645},{SOCKEL=4.5},{HALS=0},{BEMERKUNG=},{GEWICHT=645.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPC-AA98X102H
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE TPC-AA - Profile damper
BOM
TPC-AA98X102H
ARTICLE
order number
TPC-AA98X102H
STELLUNG
extended / retracted
HUB=0
HUB=MAX
HUB=0
HUB=MAX
mm
MASSBILD
data sheet
PDF data sheet
BAUWEISE
construction type
Axial
EPH
energy absorption per stroke / continuous operation
1970
J
EPS
energy absorption per hour / continuous operation
59100
J/h
EPHNOT
energy absorption per stroke / emergency stop operation
2760
J
HUBMAX
stroke max.
63
mm
HRT
shore hardness
55D
D
diameter extended (HUB=0)
102
mm
DMAX
diameter retracted (HUB=MAX)
140
mm
STUFEN
number of stages
1
H
height extended
98
mm
M
screw thread
M16
E
thread reach
16
mm
HRTGRAD
hardness
Hard H
DAEMPFANTEL
damping percentage
up to 65
%
AGEMAX
impact speed
0 .. 10
m/s
T
allowable temperature range
- 50 ... + 90
Grad
SW
screw SW
14.0
mm
MOMENT
screw max.tightening torque
100.0
N/m
MASS
weight with screw
645
g
WINKEL
max. impact angle °
15°
BEMERKUNG
remark
LABS
PWIS-free
yes
ROHS
RoHS-compliant
yes
REACH
Reach-compliant
yes
GEWICHT
645.0
g
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPC-AA98X102H
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Physical Properties:
Mass:
0 .. 10
m/s
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D