{zimmergroup/daempfungstechnik/basicstop/axial_advanced.prj},{NB=TPC-AA84X100M-HUB=0},{ARTICLE=TPC-AA84X100M},{STELLUNG=HUB=0},{MASSBILD=PDF Maßbild},{EPH=1785},{EPS=53550},{EPHNOT=2500},{HUBMAX=59},{HRT=40D},{D=100},{DMAX=149},{STUFEN=1},{H=84},{MM=12},{M=M12},{LSCH=26.1},{E=12},{HRTGRAD=Medium M},{DAEMPFANTEL=bis zu 65},{SW=10.0},{MOMENT=40.0},{KOPFH=8.0},{KOPFD=20.0},{MASS=515},{SOCKEL=3.0},{HALS=0},{BEMERKUNG=},{GEWICHT=515.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPC-AA84X100M
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE TPC-AA - Profile damper
BOM
TPC-AA84X100M
ARTICLE
order number
TPC-AA84X100M
STELLUNG
extended / retracted
HUB=0
HUB=MAX
HUB=0
HUB=MAX
mm
MASSBILD
data sheet
PDF data sheet
BAUWEISE
construction type
Axial
EPH
energy absorption per stroke / continuous operation
1785
J
EPS
energy absorption per hour / continuous operation
53550
J/h
EPHNOT
energy absorption per stroke / emergency stop operation
2500
J
HUBMAX
stroke max.
59
mm
HRT
shore hardness
40D
D
diameter extended (HUB=0)
100
mm
DMAX
diameter retracted (HUB=MAX)
149
mm
STUFEN
number of stages
1
H
height extended
84
mm
M
screw thread
M12
E
thread reach
12
mm
HRTGRAD
hardness
Medium M
DAEMPFANTEL
damping percentage
up to 65
%
AGEMAX
impact speed
0 .. 10
m/s
T
allowable temperature range
- 50 ... + 90
Grad
SW
screw SW
10.0
mm
MOMENT
screw max.tightening torque
40.0
N/m
MASS
weight with screw
515
g
WINKEL
max. impact angle °
15°
BEMERKUNG
remark
LABS
PWIS-free
yes
ROHS
RoHS-compliant
yes
REACH
Reach-compliant
yes
GEWICHT
515.0
g
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPC-AA84X100M
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Physical Properties:
Mass:
0 .. 10
m/s
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..