{zimmergroup/daempfungstechnik/basicstop/axial_advanced.prj},{NB=TPC-AA224X152M-HUB=0},{ARTICLE=TPC-AA224X152M},{STELLUNG=HUB=0},{MASSBILD=PDF Maßbild},{EPH=7260},{EPS=217800},{EPHNOT=10165},{HUBMAX=176},{HRT=40D},{D=152},{DMAX=241},{STUFEN=2},{H=224},{MM=20},{M=M20},{LSCH=45.4},{E=20},{HRTGRAD=Medium M},{DAEMPFANTEL=bis zu 65},{SW=17.0},{MOMENT=185.0},{KOPFH=12.0},{KOPFD=30.0},{MASS=2370},{SOCKEL=6.0},{HALS=1},{BEMERKUNG=Aufprallwinkel ist im Notstoppbetrieb auf 2° begrenzt},{GEWICHT=2370.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TPC-AA224X152M
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE TPC-AA - Profile damper
BOM
TPC-AA224X152M
ARTICLE
order number
TPC-AA224X152M
STELLUNG
extended / retracted
HUB=0
HUB=MAX
HUB=0
HUB=MAX
mm
MASSBILD
data sheet
PDF data sheet
BAUWEISE
construction type
Axial
EPH
energy absorption per stroke / continuous operation
7260
J
EPS
energy absorption per hour / continuous operation
217800
J/h
EPHNOT
energy absorption per stroke / emergency stop operation
10165
J
HUBMAX
stroke max.
176
mm
HRT
shore hardness
40D
D
diameter extended (HUB=0)
152
mm
DMAX
diameter retracted (HUB=MAX)
241
mm
STUFEN
number of stages
2
H
height extended
224
mm
M
screw thread
M20
E
thread reach
20
mm
HRTGRAD
hardness
Medium M
DAEMPFANTEL
damping percentage
up to 65
%
AGEMAX
impact speed
0 .. 10
m/s
T
allowable temperature range
- 50 ... + 90
Grad
SW
screw SW
17.0
mm
MOMENT
screw max.tightening torque
185.0
N/m
MASS
weight with screw
2370
g
WINKEL
max. impact angle °
15°
BEMERKUNG
remark
impact angle is by emergency stop operation up to 2°
LABS
PWIS-free
yes
ROHS
RoHS-compliant
yes
REACH
Reach-compliant
yes
GEWICHT
2370.0
g
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
TPC-AA224X152M
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Physical Properties:
Mass:
0 .. 10
m/s
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..