??
CAD-Modellauswahl
TPC-AA114X137M
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE TPC-AA - Strukturdämpfer
Stückliste
TPC-AA114X137M
ARTICLE
Bestellnummer
TPC-AA114X137M
STELLUNG
ausgefahren / eingefahren
mm
MASSBILD
Datenblatt
PDF Maßbild
BAUWEISE
Bauweise
Axial
EPH
Energieaufnahme pro Hub Dauerbetrieb
6350 J
EPS
Energieaufnahme pro Stunde Dauerbetrieb
190500 J/h
EPHNOT
Energieaufnahme pro Hub Notstoppbetrieb
8890 J
HUBMAX
Hub max.
89 mm
HRT
Shore-Härte
40D
D
Durchmesser ausgefahren (HUB=0)
137 mm
DMAX
Durchmesser eingefahren (HUB=MAX)
216 mm
STUFEN
Anzahl Stufen
1
H
Höhe ausgefahren
114 mm
M
Gewinde Schraube
M16
E
Einschraublänge max.
16 mm
HRTGRAD
Härtegrad
Medium M
DAEMPFANTEL
Dämpfungsanteil
bis zu 65 %
AGEMAX
Aufprallgeschwindigkeit
0 .. 10 m/s
T
zulässiger Temperaturbereich
- 50 ... + 90 Grad
SW
Schlüsselweite Schraube
14.0 mm
MOMENT
Anzugsmoment Schraube max.
100.0 N/m
MASS
Gewicht Dämpfer incl.Schraube
1129 g
WINKEL
Aufprallwinkel max.°
15°
BEMERKUNG
Bemerkungen
LABS
LABS-frei
Ja
ROHS
RoHS-konform
Ja
REACH
Reach-konform
Ja
GEWICHT
1129.0 g
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: TPC-AA114X137M
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0 .. 10 m/s