{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS-IKOLRX(MX)-LRXG-100},{SORTIERUNG=5},{HALTEKRPLUS=MIN},{BDRUCKMIN=MIN},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=MIN},{D=MIN},{T=MIN},{A=MIN},{B1=MIN},{BMAX=MIN},{C=MIN},{CC=MIN},{X=MIN},{E=0.0},{A1=MIN},{A2=MIN},{A3=MIN},{B=MIN},{B2=MIN},{B3=MIN},{B4=MIN},{H=MIN},{F=MIN},{W1=MIN},{G2=MIN},{X1=MIN},{Y1=MIN},{X2=MIN},{Y2=MIN},{K=MIN},{KSCH=MIN},{TABELLE=100.06},{KLEMTYP=},{ARTIKEL=MKS-TELEFON},{VERMERK=wenden sie sich an den Kundenservice},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=MKS},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=auf Anfrage},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=IKO},{SCHIENTYP=LRX(MX)},{GROESSE=100},{WAGENTYP=LRXG},{ABDECKBAND=},{HALTEKRAFT=},{PLUS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS please contact customer service
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
on enquiry
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
IKO
SCHIENTYP
type of guide rail
LRX(MX)
GROESSE
size
100
mm
WAGENTYP
type of carriage
LRXG
ABDECKBAND
cover strip usable
HALTEKRAFT
holding force
PLUS
PLUS-connection
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
bar
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
OW
Klemmbreite
mm
D
fastening surface/rail base
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
mm
B1
casing length
mm
C
clearance
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
E
casing height
0.0
mm
A1
fixing holes/width
mm
A2
air filter
mm
A3
cap position
mm
B
overall length
mm
B2
fixing holes/length
mm
B3
fixing holes/length
mm
B4
cap position
mm
G
fastening screw thread
H
depth of fastening screw thread
mm
F
Ø airfilter
mm
G1
air connection / PLUS-connection
X1
air connection horizontal
Y1
air connection vertical
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
K
cap diameter
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS-IKOLRX(MX)-LRXG-100
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..