{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lkps.prj},{NB=LKPS-CPCARC(ARU)-ARC-FN-20},{SORTIERUNG=5},{TABELLE=102.3},{GROESSE=20},{BDRUCKMIN=MIN},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=MIN},{D=MIN},{X=MIN},{T=MIN},{A=MIN},{A1=MIN},{A2=MIN},{B=MIN},{BMAX=MIN},{B1=MIN},{B2=MIN},{B3=MIN},{B4=0.0},{D7=MIN},{C=MIN},{CHILF=MIN},{E=0.0},{GG=MIN},{H=MIN},{H1=0.0},{H2=0.0},{H3=0.0},{H4=MIN},{L=MIN},{L1=MIN},{L2=MIN},{HN=MIN},{BN=MIN},{A3=MIN},{K=MIN},{K1=MIN},{K2=MIN},{A4=MIN},{D6=MIN},{KLWEISE=MIN},{V1=MIN},{V2=MIN},{F=MIN},{E1=MIN},{POSAH=6},{HA=4},{XH=6.0},{XB=1.0},{XBB=4.0},{XAB=0.5},{KUB=38.0},{ERSTVERSATZ=10.0},{VERTVERS=20.0},{XTIEFE=0.1},{KLEMTYP=},{ARTIKEL=LKPS-NICHT-MOEGLICH},{ARTIKELNUM=LKPS},{VERMERK=nicht machbar},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=nicht machbar},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=CPC},{SCHIENTYP=ARC(ARU)},{WAGENTYP=ARC-FN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LKPS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opening with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
LKPS infeasible
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
infeasible
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
rail manufacturer
CPC
SCHIENTYP
type of Rail
ARC(ARU)
GROESSE
size
20
WAGENTYP
type of Carriage
ARC-FN
ABDECKBAND
cover strip usable
HALTEKRAFT
holding force
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
OW
Clamping width
mm
D
height (guide rail manufacturer)
mm
X
fastening surface/rail base
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
mm
A1
fastening screw offset
mm
A2
air filter
mm
B
length LKPS
mm
BMAX
max. length
mm
B2
position of mounting holes
mm
B3
fastening screw offset
mm
B4
air connection LKPS position
0.0
mm
C
clearance
mm
E
casing height
0.0
mm
G
fastening screw thread
G1
air connection / air filter
G2
air connection / Spot face connection o-ring
H
depth of the fastening screw thread
mm
H1
groove for initiator LKPS
0.0
mm
H2
groove for initiator LKPS
0.0
mm
H3
groove for initiator LKPS
0.0
mm
L
air connection / air filter
mm
L1
air connection LKPS/ air filter LKP
mm
L2
air filter LKPS / air connection LKP
mm
F
Ø airfilter
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LKPS-CPCARC(ARU)-ARC-FN-20
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..