{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer/sch_gp103-115_tbl.prj},{NB=GP104(011)},{L=42.000},{B=20.000},{H=37.500},{ZHZUWEISUNG=1.000},{HUBX=4.000},{L1=26.000},{L2=32.000},{L3=10.700},{L4=20.000},{L5=18.000},{L6=0.500},{L7=6.300},{L71=6.300},{L8=0.000},{L9=7.500},{L10=4.000},{L11=16.000},{L12=12.000},{L13=11.000},{L14=24.000},{L15=20.000},{L16=11.000},{L17=1.900},{L18=2.000},{L19=25.500},{L20=3.000},{L21=17.900},{L22=6.200},{L23=9.000},{L24=12.000},{L25=3.000},{L26=6.000},{L27=26.000},{L28=14.000},{L29=11.000},{L30=5.000},{L31=10.000},{L32=10.700},{D1=3.000},{D2=5.000},{D3=3.000},{T1=3.000},{T3=3.000},{GT2=6.000},{GT4=4.000},{GT5=5.000},{GT8=0.000},{IFKB=17.000},{GEWICHT=0.000},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GP104},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIE
Serie GP100
ⁿ/ₐ
INFOXX
TECHNISCHE DATEN
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge
[mm]
B
Gesamtbreite
[mm]
H
Overall height
[mm]
ZHZUWEISUNG
[mm]
HUBX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L71
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
L21
[mm]
L22
[mm]
L23
[mm]
L24
[mm]
L25
[mm]
L26
[mm]
L27
[mm]
L28
[mm]
L29
[mm]
L30
[mm]
L31
[mm]
L32
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T1
[mm]
T3
[mm]
GW1
ⁿ/ₐ
GW2
ⁿ/ₐ
GW3
ⁿ/ₐ
GW4
ⁿ/ₐ
GW5
ⁿ/ₐ
GW6
ⁿ/ₐ
GW7
ⁿ/ₐ
GW8
ⁿ/ₐ
GT2
[mm]
GT4
[mm]
GT5
[mm]
GT8
[mm]
IFKB
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
GP103
GP103
https://www.zimmer-group....
34.000
17.000
34.500
10.000
3.000
23.000
28.000
9.000
18.000
17.000
0.500
5.000
5.000
1.200
13.000
4.000
4.400
10.000
17.400
14.000
17.400
10.000
1.400
1.500
23.000
4.000
14.800
5.500
9.000
9.600
2.300
5.000
23.000
14.000
20.000
6.000
9.000
9.000
2.000
4.000
2.000
3.000
2.000
M2
M3
M2
M2
M2.5
M3
M2
M3
5.000
4.000
4.000
4.000
16.000
0.000
GP104
GP104
https://www.zimmer-group....
42.000
20.000
37.500
1.000
4.000
26.000
32.000
10.700
20.000
18.000
0.500
6.300
6.300
0.000
7.500
4.000
16.000
12.000
11.000
24.000
20.000
11.000
1.900
2.000
25.500
3.000
17.900
6.200
9.000
12.000
3.000
6.000
26.000
14.000
11.000
5.000
10.000
10.700
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
M2
M4
M3
M2
M3
M5
M2
0
6.000
4.000
5.000
0.000
17.000
0.000
GP105
GP105
https://www.zimmer-group....
52.000
28.000
44.500
1.000
5.000
33.000
40.000
11.700
22.000
23.000
0.500
12.000
10.000
2.900
16.000
4.100
21.000
18.000
14.000
27.000
25.000
16.000
1.900
2.000
28.000
8.000
25.200
6.400
10.600
15.000
3.000
8.000
33.000
18.000
14.000
5.000
12.000
11.700
4.000
5.000
3.000
4.000
3.000
M2
M5
M4
M3
M3
M5
M2
0
6.000
4.000
5.000
0.000
18.000
0.000
GP110
GP110
https://www.zimmer-group....
80.000
40.000
61.500
6.000
10.000
40.000
60.000
16.000
30.000
32.000
0.500
10.300
10.300
3.000
23.000
5.200
0.000
15.000
50.000
40.000
40.000
22.000
1.900
2.000
37.000
0.000
34.800
6.200
18.800
19.600
5.000
10.000
40.000
50.000
50.000
6.200
0.000
16.000
4.000
8.000
4.000
3.000
4.000
M3
M5
M5
M3
M6
M5
M3
M6
8.000
5.000
9.000
8.000
19.000
0.000
GP115
GP115
https://www.zimmer-group....
120.000
54.000
81.000
11.000
15.000
64.000
90.000
21.000
42.000
40.000
1.000
10.000
13.000
0.000
27.000
8.500
16.000
30.000
51.000
64.000
64.000
30.000
1.900
2.000
52.000
0.000
45.800
10.000
24.000
29.000
8.000
15.000
64.000
24.000
51.000
8.000
0.000
21.000
6.000
10.000
6.000
4.000
4.000
M3
M8
M8
M3
M8
G1/8"
M3
M10
10.000
4.000
10.000
10.000
20.000
0.000
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GP104
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D