??
Choix du modèle CAO
SF74N-C
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE SF - Unité de pivotement à plat
Nomenclature
SF74N-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Unité de pivotement à plat
SF74N-C
GRUNDSTELLUNG
0° oder 90° oder 180° // von 0° bis 180° Stufenlos einstellbar
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Jeu de montage ANS
DRV
Drossel
DRV1-8X6
GEWICHT
Poids
1.900 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: SF74N-C
Physical Properties:
Mass: 1.9 kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.