피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{zimmergroup/partsolutionskunden/auslaufmodelle/sch_industriedaempfer_asmtab_alt.prj},{NB=PAE14X15LHAS-A(0106078)_alt},{INFORMATION=info.png},{ARTICLE=PAE14X15LHAS-A},{ZNRFALTENBALG=0},{STROKE=0.000},{HUBX=20.000},{PVM1=1.000},{SM1=6.000},{PVM2=0.000},{PVMXX=PVM14X15-A},{SM2=0.000},{P=1.500},{LGA=0.000},{LG=82.000},{LFT=2.000},{L6=3.000},{LKM=6.000},{DESIGN=P},{SERIES=ADJUSTABLE ENERGY},{THREAD=M14},{PITCH=1.5},{STROKEVARIANT=Long stroke},{VELOCITY=Hart (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 - 5 m/s},{PROTECTIONTRANS=Wiper (NBR)},{HEADTRANS=with steel head},{WEIGHTX=78},{WEIGHT=78.000},{INFOXX=https://www.zimmer-group.com/de/suche?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3Atx_avzimmer_domain_model_product&tx_solr[q] },{PPATH=sch_industriedempfer_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PAE14X15LHAS-A_alt
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Industrial shock absorber PowerStop 2.0 - PowerStop 2.0
BOM
PAE14X15LHAS-A_alt
INFORMATION
Technical data
ARTICLE
Industrial shock absorber PowerStop 2.0
PAE14X15LHAS-A
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PVM1
Locknut included with the industrial shock absorber
PVM14X15-A ✔
PVM14X15-A
PVM14X15-A
without PVM
without PVM
SM1
Locknut position 1
mm
값 입력 SM1
Locknut position 1
mm
cm
inch
ft
확인
PVM2
Second locknut optional as accessory
without PVM ✔
without PVM
without PVM
PVM14X15-A
PVM14X15-A
SM2
Distance in between locknut 1 and 2
mm
SERIES
Mini-, Standard-, High-, Adjustable Energy
ADJUSTABLE ENERGY
THREAD
Thread nominal diameter
M14
PITCH
Thread-pitch P
1.5
STROKEVARIANT
Stroke variant: Normal, Long
Long stroke
VELOCITY
Velocity
Hart (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 - 5 m/s
PROTECTION
without protection, felt ring, wiper (NBR), bellow (TPE)
Wiper (NBR)
PROTECTIONTRANS
Wiper (NBR)
HEAD
no head, with steel head, with plastic head
with steel head
HEADTRANS
with steel head
WEIGHT
Weight
78.000
78.000
g
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
PAE14X15LHAS-A_alt
Physical Properties:
Mass:
0.078
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..