??
CAD模型选择
WB5010F+L
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
SERIE GPP5000-ZUB - 手指快速更换系统
明细表
WB5010F+L
INFORMATION
????
SERIE
Wechselbacken Serie WB5000
WB5010F+L
WECHSELBACKE
Wechselbacken
GEWICHTF
Gewicht Festteil
0.2414 kg
GEWICHTL
Gewicht Losteil
0.0300 kg
GEWICHT
Weight
0.000 kg
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: WB5010F+L
Physical Properties:
Mass: 0 kg
相关附件
Preview - Generation
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.