??
CAD-Modellauswahl
ADS5010-02
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE GPP5000-ZUB - Andrückstern
Stückliste
ADS5010-02
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Andrückstern
ADS5010-02
HUB
Ausgleichshub
BAUGROESSE
Passend für Baugröße
GPD5010
GREIFERVERSION
Passend für Greiferversion
NC / NO / SC / SO
FEDKRAMIN
Federkraft gesamt min.
62 N
FEDKRAMAX
Federkraft gesamt max.
124 N
GEWICHT
Gewicht
0.1840 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ADS5010-02
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.184 kg