??
CAD模型选择
LG35-39
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
SERIE LGG - 内孔抓手
明细表
LG35-39
INFORMATION
????
SERIE
LG Series
LG35-39
HUB
Total stroke in Diameter
DMIN
Clamping diameter
34.500 mm
DMAX
Clamping diameter
39.000 mm
GEWICHT
Weight
0.130 kg
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: LG35-39
Physical Properties:
Mass: 0.13 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.