CAD모델 선택
PMK25-8 Spacer plate
회사명
Zimmer Group
내용
PMK Spacer plate - for MKS/MK
BOM
PMK25-8 Spacer plate
ARTIKEL
item number Spacer plate
PMK25-8
A
width
75 mm
B1
casing length
35 mm
B3
fixing holes position/length
5.0 mm
A1
fixing holes/width
20 mm
B2
fixing holes/length
20 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G2
for fastening screw thread
M6
T
thickness
8 mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number: PMK25-8 mm
REACH 인증서: Yes
RoHS 인증서: Yes
By Alphabet
Z:
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..