CAD-Modellauswahl
PLK35-9 Adapterplatte für Klemmelemente
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PLK Distanzplatte - für Baureihe LKPS/LKP
Stückliste
PLK35-9 Adapterplatte für Klemmelemente
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PLK35-9
A
Breite
70 mm
B2
Länge
68.5 mm
B3
Befestigungsbohrungen Position / Länge
7.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
24 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M8
T
Dicke
9.0 mm
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring LBPS/LKPS
für M5 inkl. O-Ring 7x1
B4
Luftanschluss oben LBPS/LKPS Position
19.5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PLK35-9
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.